GBW 160-50-20
Backe weich
Ident.-Nr. 1373289
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe, weich
- Schnittstelle 1: W-160
- Abmessungen: 160 x 50 x 20 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 1.12 kg
Technische Details
Breite [mm] | 160 |
---|---|
Tiefe [mm] | 20 |
Höhe [mm] | 50 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 1.12 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben