GBW 90-22-20
Backe weich
Ident.-Nr. 490574
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe, weich
- Schnittstelle 1: W-90-2
- Abmessungen: 90 x 22 x 20 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.28 kg
Technische Details
Breite [mm] | 90 |
---|---|
Tiefe [mm] | 20 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.28 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben