GBW-H 100-10.6-50
Backe weich
Ident.-Nr. 430721
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe weich, horizontal
- Schnittstelle 1: W-100-3
- Abmessungen: 100 x 10,6 x 50 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.45 kg
Technische Details
Breite [mm] | 100 |
---|---|
Tiefe [mm] | 50 |
Höhe [mm] | 10.6 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.45 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben