GFA-Z 100-35-28
Zwischenbacke mit Federblech
Ident.-Nr. 430174
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Zwischenbacke mit Nut
- inkl. 2 Federblätter und Schrauben
- Passend zu: KSG 100
- Schnittstelle 1: W-100-1
- Abmessungen: 100 x 35 x 28 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 1
- Gewicht: 0.9 kg
Technische Details
Breite [mm] | 100 |
---|---|
Tiefe [mm] | 28 |
Höhe [mm] | 35 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.9 |
Lieferumfang
Systembacke