GPE 40-22-8-3
Universalstufenbacke
Ident.-Nr. 432194
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Universalstufenbacke
- Abmessungen: 40 x 22 x 8 mm
- Einspanntiefe: 3 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.04 kg
Technische Details
Breite [mm] | 40 |
---|---|
Tiefe [mm] | 8 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.04 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben