GPE 65-22-8-3
Universalstufenbacke
Ident.-Nr. 430704
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Universalstufenbacke
- Schnittstelle 1: W-65-1
- Abmessungen: 65 x 22 x 8 mm
- Einspanntiefe: 3 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.08 kg
Technische Details
Breite [mm] | 65 |
---|---|
Tiefe [mm] | 8 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.08 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben