arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GPE 80-28-10-5

GPE 80-28-10-5

Universalstufenbacke

Ident.-Nr. 432721

Verfügbarkeit auf Anfrage
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Universalstufenbacke
  • Schnittstelle 1: W-80-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80 x 28 x 10 mm
  • Einspanntiefe: 5 mm
  • Anzahl Rasterbohrungen: 12
  • Gewicht: 0.16 kg
Breite [mm] 80
Tiefe [mm] 10
Höhe [mm] 28
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.16

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben