GPL 100-32-13.5
Positionierleiste
Ident.-Nr. 430246
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Positionierleiste für Stufenbacke grip mit T-Nut
- inkl. 2 Gewindestifte M8
- Schnittstelle 1: W-100-1
- Abmessungen: 100 x 32 x 13,5 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 1
- Gewicht: 0.26 kg
Technische Details
Breite [mm] | 100 |
---|---|
Tiefe [mm] | 13.5 |
Höhe [mm] | 32 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.26 |
Lieferumfang
Positionierleiste