arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GPL 160-32-13.5

GPL 160-32-13.5

Positionierleiste

Ident.-Nr. 430251

Verfügbarkeit auf Anfrage
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Positionierleiste für Stufenbacke grip mit T-Nut
  • inkl. 2 Gewindestifte M8
  • Schnittstelle 1: W-160
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 32 x 13,5 mm
  • Anzahl Rasterbohrungen: 1
  • Gewicht: 0.43 kg
Breite [mm] 160
Tiefe [mm] 13.5
Höhe [mm] 32
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.43

Lieferumfang
Positionierleiste