Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Präzisions-Nutensteine
- Zur genauen Positionierung und Befestigung von manuellen Spannern auf dem Maschinentisch.
- Passend zu: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- Gewinde: M6
- Passend zu T-Nut: 16 mm
- Gewicht: 0.07 kg
Technische Daten GPN M6-T16
Gewinde | M6 |
---|---|
Passend zu T-Nut [mm] | 16 |
Lieferumfang
Präzisions-Nutensteine inklusive Schrauben
Rezensionen zum Produkt GPN M6-T16
Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.