arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GPS 125-40-17

GPS 125-40-17

Spannbacke mit Positionierstiften

Ident.-Nr. 1509316

Verfügbarkeit auf Anfrage
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Spannbacke mit Positionierstiften
  • Schnittstelle 1: W-125-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 40 x 16,7 mm
  • Gewicht: 0.6 kg
Breite [mm] 125
Tiefe [mm] 16.7
Höhe [mm] 40
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.6

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben