Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Drehmomentschlüssel 20 - 200 Nm
- Zum Betätigen von manuellen Spannsystemen von SCHUNK
- Mit Vierkant-Antrieb
- Vierkant-Anschluss: 1/2"
- Min. Drehmoment: 20 Nm
- Max. Drehmoment: 200 Nm
- Gewicht: 2.05 kg
Technische Daten GSH-D 20-200
Min. Drehmoment [Nm] | 20 |
---|---|
Max. Drehmoment [Nm] | 200 |
Vierkant-Anschluss | 1/2" |
Lieferumfang
Drehmomentschlüssel
Rezensionen zum Produkt GSH-D 20-200
Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.