GVA 160-50-19.5
Prismabacke
Ident.-Nr. 1373345
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Prismabacke
- Schnittstelle 1: W-160
- Abmessungen: 160 x 50 x 19,5 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.88 kg
Technische Details
Breite [mm] | 160 |
---|---|
Tiefe [mm] | 19.5 |
Höhe [mm] | 50 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.88 |