GVA 65-22-15
Prismabacke
Ident.-Nr. 430707
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Prismabacke geschliffen
- Höhe = 22 mm.Ø 11 - 22 mm
- Schnittstelle 1: W-65-1
- Abmessungen: 65 x 22 x 15 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.12 kg
Technische Details
Breite [mm] | 65 |
---|---|
Tiefe [mm] | 15 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.12 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben