GWU-S 125-40
Werkstückunterlagen Set
Ident.-Nr. 1394228
Werkstückunterlagen Set
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkstückunterlagen Set – Breite 125 mm
- Bestehend aus fünf Paar Werkstückunterlagen
- Höhen = 12, 25, 30, 35 und 37 mm.
- Magnetische Befestigung
- Passend zu Systembacken H = 40 mm.
- Höhengenauigkeit: 0.01 mm
- Tiefe: 2.5 mm
- Breite: 125 mm
- Gewicht: 0.82 kg
Technische Details
Breite [mm] | 125 |
---|---|
Höhe [mm] | 12 |
Lieferumfang
Werkstückunterlagen Set