arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HSV-7-3/2

HSV-7-3/2

Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 1458736

Verfügbarkeit auf Anfrage
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Handschiebeventil
  • 3/2-Wegeventil
  • Passend zu Vakuum-Anschlussset VAS VC-SMPL G1/4-IG
Technische Daten:
  • Nennweite: 7 mm
  • Gewinde: G1/4"-IG
  • Druckbereich: -0.95 - 10 bar
Nennweite [mm] 7
Gewinde G1/4"-IG
Min. Betriebsdruck [bar] -0.95
Max. Betriebsdruck [bar] 10

Lieferumfang
Handschiebeventil