IFT Set
Spannkraftmessgerät
Ident.-Nr. 1404235
Spannkraftmessgerät Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannkraftmessgerät
- Für statische und dynamische Spannkraftmessung
- Für 2-, 3- und 6-Backenfutter
- Spannbereiche: Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm
- Displaygröße: 8 "
- Betriebssystem: Android
- Ladeanschluss: USB micro
- Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
- Schutzart: IP67
- Sende-/Empfangsfrequenz: 2.4 GHz
- Datenaustausch: Micro SD; USB micro
- Kapazität: ca. 1,5 h @ d.c.
- Ladevorgang: < 3 min
- Ladeanschluss: USB mini
- Messbereich 2-Backenfutter: 0 - 180 kN
- Messbereich 3-Backenfutter: 0 - 270 kN
- Messbereich 6-Backenfutter: 0 - 540 kN
- Drehzahlmessung: 200 - 6000 1/min
- Messwert Senderate: 500 ms
- Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
- Schutzart: IP67
- Sendefrequenz: 2.4 GHz
Technische Details
Spannbereiche | Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm |
---|---|
Max. Spannkraft 2-Backenfutter [kN] | 180 |
Max. Spannkraft 3-Backenfutter [kN] | 270 |
Max. Spannkraft 6-Backenfutter [kN] | 540 |
Min. Drehzahl [1/min] | 200 |
Max. Drehzahl [1/min] | 6000 |
Max. Betriebstemperatur [°C] | 40 |
Schutzart | IP67 |
Gewicht [kg] | 4 |
Lieferumfang
Industrie-Tablet inklusive App, Messkopf, Einlegehilfe, Zwischenstücke für Spanndurchmesser Ø 72/Ø 96/Ø136 mm, Ersatzschrauben, Torx Werkzeugschlüssel, Stator für Drehzahlmessung, Ladegerät USB (weltweit), USB-Ladekabel, Kalibrierzertifikat, Betriebsanleitung