IFT SST Set
Spannkraftmessgerät Standard
Ident.-Nr. 1475766
Spannkraftmessgerät Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannkraftmessgerät
- Für statische Spannkraftmessung
- Für stationäre Spannmittel mit zwei Backen
- Displaygröße: 10 "
- Betriebssystem: Android
- Ladeanschluss: USB Typ C
- Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
- Schutzart: IP67
- Sende-/Empfangsfrequenz: 2.4 GHz
- Datenaustausch: Micro SD; USB Typ C
- Kapazität: ca. 1,5 h @ 100 % d.c.
- Ladevorgang: < 3 min
- Ladeanschluss: USB mini
- Messbereich Summenspannkraft: 0 - 120 kN
- Messbereich Spannkraft pro Backe: 0 - 60 kN
- Messwert Senderate: 500 ms
- Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
- Schutzart: IP67
- Sendefrequenz: 2.4 GHz
- Abstand Tablet/Messkopf: 10 m
Technische Details
Max. Betriebstemperatur [°C] | 40 |
---|---|
Schutzart | IP67 |
Gewicht [kg] | 4 |
Lieferumfang
Industrie-Tablet inklusive App, Messkopf, Zwischenstücke für Spannabstand 55 mm, Ersatzschrauben, Torx Werkzeugschlüssel, Ladegerät USB (weltweit), USB-Ladekabel, Kalibrierzertifikat, Betriebsanleitung