BES M12MI-PSC40B-SO4G
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 9986713
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Induktive Näherungsschalter
- Zum Abfragen des gegenwärtigen Spannzustandes von SCHUNK ROTA TB2 Kraftspannfuttern
- Passend zu: ROTA TB2
- Schaltfunktion: Schließer
- Schaltungsart: PNP
- Schaltabstand: 3.2 mm
Technische Details
Schaltfunktion | Schließer |
---|---|
Schaltungsart | PNP |
Schaltabstand [mm] | 3.2 |
Schalthysterese vom Nennschaltabstand | < 15% |
Max. Schaltfrequenz [Hz] | 300 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | -25 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 70 |
LED-Anzeige am Sensor | ja |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 24 |
Min. Betriebsspannung | 12 |
Max. Betriebsspannung | 30 |
Spannungsabfall [V] | 2.5 |
Max. Schaltstrom | 0.2 |
Kabelstecker/Kabelende | Steckverbinder |