ISST-SMPL 300x200x3
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 1487787
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Auflageplatte
- Für Bearbeitung von Werkstücken mit Sauger Cups
- Mit Verschlussmagneten
- Passend zu SMPL 300x200x28
- Abmessungen: 300 x 200 x 3 mm
- Gewicht: 1.5 kg
Technische Details
Länge [mm] | 300 |
---|---|
Breite [mm] | 200 |
Höhe [mm] | 3 |
Gewicht [kg] | 1.5 |
Lieferumfang
Auflageplatte, Verschlussmagnete, Dichtschnur (geklebt), Senkschrauben