arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH P01 460V/60Hz Abbildung ähnlich

KEH P01 460V/60Hz

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 422353

Verfügbarkeit auf Anfrage
Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Steuereinheit 460 V/60 Hz
  • Ein-Kanal-Ausführung
  • Mit 8facher Haltekraftregulierung
  • Passend zu: MSC Magnetspannplatten
Technische Daten:
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Spannung: 460 V
  • Frequenz: 60 Hz
Netzspannung [V] 460
Frequenz [Hz] 60
Anzahl Kanäle 1

Lieferumfang
Steuereinheit, Handfernbedienung, Betriebsanleitung