KEH P02 400V/50Hz
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 422350
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Steuereinheit 400 V/50 Hz
- Zwei-Kanal-Ausführung
- Mit 8facher Haltekraftregulierung
- Passend zu: MSC Magnetspannplatten
- Anzahl Kanäle: 2
- Spannung: 400 V
- Frequenz: 50 Hz
Technische Details
Netzspannung [V] | 400 |
---|---|
Frequenz [Hz] | 50 |
Anzahl Kanäle | 2 |
Lieferumfang
Steuereinheit, Handfernbedienung, Betriebsanleitung