arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Konsolplatte

KSL

Beschreibung

Standardisierte Konsolplatten zur schnellen und einfachen Befestigung von SCHUNK Handspannfuttern auf Fräs-Drehzentren.
Lesen Sie mehr Weniger

8 Produkte gefunden

KSL 160

KSL 160

Ident.-Nr. 814270
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Länge  220 mm
  • Passende Futtergröße  160 mm
  • Gewicht  3.2 kg
KSL 200

KSL 200

Ident.-Nr. 814271
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Länge  280 mm
  • Passende Futtergröße  200 mm
  • Gewicht  6.6 kg
KSL 250

KSL 250

Ident.-Nr. 814272
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Länge  320 mm
  • Passende Futtergröße  250 mm
  • Gewicht  10.14 kg
KSL 315

KSL 315

Ident.-Nr. 814273
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Länge  410 mm
  • Passende Futtergröße  315 mm
  • Gewicht  20.5 kg
KSL flex 260

KSL flex 260

Ident.-Nr. 1452440
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Passende Futtergröße  260 mm
  • Gewicht  16 kg
KSL flex 315

KSL flex 315

Ident.-Nr. 1452441
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Passende Futtergröße  315 mm
  • Gewicht  21 kg
KSL flex 400

KSL flex 400

Ident.-Nr. 1452442
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Passende Futtergröße  400 mm
  • Gewicht  34.5 kg
KSL flex 500

KSL flex 500

Ident.-Nr. 1452443
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Passende Futtergröße  500 mm
  • Gewicht  49 kg