KSL 200
Konsolplatte
Ident.-Nr. 814271
Zubehör Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Konsolplatte
- Passend zu: ROTA-S plus 2.0 200-52
- Futterseite: Z185
- Achsfixierung: 20H7
- Länge: 280 mm
- Durchmesser: 200 mm
- Gewicht: 6.6 kg
Technische Details
Länge [mm] | 280 |
---|---|
Passende Futtergröße [mm] | 200 |
Gewicht [kg] | 6.6 |
Ohne Befestigungsschrauben und ohne feste Nutensteine
Lieferumfang
Konsolplatte