KSL 250
Konsolplatte
Ident.-Nr. 814272
Zubehör Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Konsolplatte
- Passend zu: ROTA-S plus 2.0 250-62
- Futterseite: Z235
- Achsfixierung: 20H7
- Länge: 320 mm
- Durchmesser: 250 mm
- Gewicht: 10.14 kg
Technische Details
Länge [mm] | 320 |
---|---|
Passende Futtergröße [mm] | 250 |
Gewicht [kg] | 10.14 |
Ohne Befestigungsschrauben und ohne feste Nutensteine
Lieferumfang
Konsolplatte