KTR 100/3
Aufsatzbackenrohlinge gebohrt
Ident.-Nr. 1516430
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 100
- Abmessungen: 46 x 40 x 25 mm
- Material: 16MnCr5
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
Länge [mm] | 46 |
---|---|
Breite [mm] | 40 |
Höhe [mm] | 25 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 100 |
L [mm] | 46 |
B [mm] | 40 |
H [mm] | 25 |
D [mm] | 16 |
B1 [mm] | 14 |
B2 [mm] | 34 |
T1 [mm] | 19 |
T2 [mm] | 10 |
Gewicht [kg] | 0.2 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge