KTR 100
Aufsatzbackenrohlinge gebohrt
Ident.-Nr. 402121
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 100
- Abmessungen: 47 x 55 x 25 mm
- Material: 16MnCr5
- Anzahl Rasterbohrungen: 2
- Gewicht: 0.8 kg
Technische Details
Länge [mm] | 47 |
---|---|
Breite [mm] | 55 |
Höhe [mm] | 25 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 100 |
L [mm] | 47 |
B [mm] | 55 |
H [mm] | 25 |
D [mm] | 25 |
B1 [mm] | 14 |
B2 [mm] | 35 |
T1 [mm] | 18 |
T2 [mm] | 9 |
Gewicht [kg] | 0.8 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge