KTR 160/3
Aufsatzbackenrohlinge gebohrt
Ident.-Nr. 1516431
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 160
- Abmessungen: 73 x 65 x 40 mm
- Material: 16MnCr5
- Gewicht: 1 kg
Technische Details
Länge [mm] | 73 |
---|---|
Breite [mm] | 65 |
Höhe [mm] | 40 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 160 |
L [mm] | 73 |
B [mm] | 65 |
H [mm] | 40 |
D [mm] | 22 |
B1 [mm] | 28 |
B2 [mm] | 56 |
T1 [mm] | 31 |
T2 [mm] | 20 |
Gewicht [kg] | 1 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge