KTR 200/3
Aufsatzbackenrohlinge gebohrt
Ident.-Nr. 1516432
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 200
- Abmessungen: 90.5 x 80 x 50 mm
- Material: 16MnCr5
- Gewicht: 2 kg
Technische Details
Länge [mm] | 90.5 |
---|---|
Breite [mm] | 80 |
Höhe [mm] | 50 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 200 |
L [mm] | 90.5 |
B [mm] | 80 |
H [mm] | 50 |
D [mm] | 27.5 |
B1 [mm] | 34 |
B2 [mm] | 70 |
T1 [mm] | 36 |
T2 [mm] | 22 |
Gewicht [kg] | 2 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge