arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTR 250/3 Abbildung ähnlich

KTR 250/3

Aufsatzbackenrohlinge gebohrt

Ident.-Nr. 1516433

Versandfertig ab Lager
Spannbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
  • Passend zu: TANDEM 3-Backen-Spanner Baugröße 250
Technische Daten:
  • Abmessungen: 112.5 x 100 x 50 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Gewicht: 3.5 kg
Länge [mm] 112.5
Breite [mm] 100
Höhe [mm] 50
Material 16MnCr5
Passend zu 250
L [mm] 112.5
B [mm] 100
H [mm] 50
D [mm] 40.5
B1 [mm] 43
B2 [mm] 91
T1 [mm] 36
T2 [mm] 22
Gewicht [kg] 3.5

Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge