arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTR 315 Abbildung ähnlich

KTR 315

Aufsatzbackenrohlinge gebohrt

Ident.-Nr. 1446915

Versandfertig in 3-6 Tagen
Spannbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 315
Technische Daten:
  • Abmessungen: 148 x 160 x 52 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Anzahl Rasterbohrungen: 2
  • Gewicht: 9.1 kg
Länge [mm] 148
Breite [mm] 160
Höhe [mm] 52
Material 16MnCr5
Passend zu 315
L [mm] 148
B [mm] 160
H [mm] 52
D [mm] 65.5
B1 [mm] 50
B2 [mm] 110
T1 [mm] 35
T2 [mm] 21
Gewicht [kg] 9.1

Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge