KTR 64
Aufsatzbackenrohlinge gebohrt
Ident.-Nr. 402120
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 64
- Abmessungen: 28,5 x 34 x 16 mm
- Material: 16MnCr5
- Anzahl Rasterbohrungen: 2
- Gewicht: 0.25 kg
Technische Details
Länge [mm] | 28.5 |
---|---|
Breite [mm] | 34 |
Höhe [mm] | 16 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 64 |
L [mm] | 28.5 |
B [mm] | 34 |
H [mm] | 16 |
D [mm] | 12.5 |
B1 [mm] | 4.5 |
B2 [mm] | 18 |
T1 [mm] | 11 |
T2 [mm] | 4 |
Gewicht [kg] | 0.25 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge