KTR-H 140
Aufsatzbackenrohlinge gebohrt
Ident.-Nr. 1349708
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 140
- Abmessungen: 65 x 70 x 70 mm
- Material: 16MnCr5
- Anzahl Rasterbohrungen: 2
- Gewicht: 2.1 kg
Technische Details
Länge [mm] | 65 |
---|---|
Breite [mm] | 70 |
Höhe [mm] | 70 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 140 |
L [mm] | 65 |
B [mm] | 70 |
H [mm] | 70 |
D [mm] | 34.5 |
B1 [mm] | 18.5 |
B2 [mm] | 41.5 |
T1 [mm] | 62 |
T2 [mm] | 50 |
Gewicht [kg] | 2.1 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge