arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTR-H 200 Abbildung ähnlich

KTR-H 200

Aufsatzbackenrohlinge gebohrt

Ident.-Nr. 1446923

Versandfertig ab Lager
Spannbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 200
Technische Daten:
  • Abmessungen: 89 x 102 x 99,5 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Anzahl Rasterbohrungen: 2
  • Gewicht: 6.3 kg
Länge [mm] 89
Breite [mm] 102
Höhe [mm] 99.5
Material 16MnCr5
Passend zu 200
L [mm] 89
B [mm] 102
H [mm] 99.5
D [mm] 28
B1 [mm] 34
B2 [mm] 65
T1 [mm] 85
T2 [mm] 71
Gewicht [kg] 6.3

Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge