KTR-H 250
Aufsatzbackenrohlinge gebohrt
Ident.-Nr. 402223
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Backenschnittstelle: Kreuzversatz
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 250
- Abmessungen: 120 x 125 x 100 mm
- Material: 16MnCr5
- Anzahl Rasterbohrungen: 2
- Gewicht: 22.5 kg
Technische Details
Länge [mm] | 120 |
---|---|
Breite [mm] | 125 |
Höhe [mm] | 100 |
Material | 16MnCr5 |
Passend zu | 250 |
L [mm] | 120 |
B [mm] | 125 |
H [mm] | 100 |
D [mm] | 56 |
B1 [mm] | 36 |
B2 [mm] | 75 |
T1 [mm] | 85 |
T2 [mm] | 71 |
Gewicht [kg] | 22.5 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge