arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTR-H 64 Abbildung ähnlich

KTR-H 64

Aufsatzbackenrohlinge gebohrt

Ident.-Nr. 402220

Versandfertig ab Lager
Spannbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 64
Technische Daten:
  • Abmessungen: 28,5 x 34 x 35 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Anzahl Rasterbohrungen: 2
  • Gewicht: 0.25 kg
Länge [mm] 28.5
Breite [mm] 34
Höhe [mm] 35
Material 16MnCr5
Passend zu 64
L [mm] 28.5
B [mm] 34
H [mm] 35
D [mm] 12.5
B1 [mm] 4.5
B2 [mm] 18
T1 [mm] 30
T2 [mm] 23
Gewicht [kg] 0.25

Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge