MDN 3-2
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Ident.-Nr. 471102
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Modulare Mediendurchführung
- Zum Nachrüsten von NSL3 und NSL plus Spannstationen
- Abmessungen: 59,9 x 29,9 x 38,4 mm
- Abstand Schnittstellen: 30 mm
- Betätigungskraft Kupplungsschnittstelle: 100 N
- Gewicht: 0.27 kg
Technische Details
Länge [mm] | 59.9 |
---|---|
Breite [mm] | 29.9 |
Höhe [mm] | 38.4 |
Abstand Schnittstellen [mm] | 30 |
Betätigungskraft Kupplungsschnittstelle [N] | 100 |
Gewicht [kg] | 0.27 |
Lieferumfang
Medienübergabe, Befestigungsschrauben für beide Befestigungssituationen, Zylinderstifte, Abdeckkappen, Verschlussstopfen