arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-PS10 200x100

MSC-PS10 200x100

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 422092

Verfügbarkeit auf Anfrage
Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Lamellenplatte
  • Zum Einfräsen von Konturen und Sonderformen.
Technische Daten:
  • Abmessungen: 200 x 100 x 21 mm
  • Polteilung: 3 mm + 1,5 mm
  • Gewicht: 3.6 kg
Länge [mm] 200
Breite [mm] 100
Höhe [mm] 21
Gewicht [kg] 3.6

Lieferumfang
Lamellenplatte