MSC-PS10 250x130
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 422093
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Lamellenplatte
- Zum Einfräsen von Konturen und Sonderformen.
- Abmessungen: 250 x 130 x 21 mm
- Polteilung: 3 mm + 1,5 mm
- Gewicht: 5.8 kg
Technische Details
Länge [mm] | 250 |
---|---|
Breite [mm] | 130 |
Höhe [mm] | 21 |
Gewicht [kg] | 5.8 |
Lieferumfang
Lamellenplatte