MSC-PS10 500x200
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 422097
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Lamellenplatte
- Zum Einfräsen von Konturen und Sonderformen.
- Technologie: Parallelpol
- Abmessungen: 500 x 200 x 21 mm
- Polteilung: 3 mm + 1,5 mm
- Gewicht: 18 kg
Technische Details
Länge [mm] | 500 |
---|---|
Breite [mm] | 200 |
Höhe [mm] | 21 |
Gewicht [kg] | 18 |
Lieferumfang
Lamellenplatte