PEB 50-34-2
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 1311952
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2fach Polblock
- Abmessungen: 110 x 50 x 34 mm
- Polfeld: 2fach (1 x 2)
- Polgewinde: M8
- Gewicht: 1.5 kg
Technische Details
Länge [mm] | 110 |
---|---|
Breite [mm] | 50 |
Höhe [mm] | 34 |
Gewicht [kg] | 1.5 |
Lieferumfang
Polblock, Befestigungsschrauben