PEB 50-34-4
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 1311953
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 4fach Polblock
- Abmessungen: 110 x 110 x 34 mm
- Polfeld: 4fach (2 x 2)
- Polgewinde: M8
- Gewicht: 3.2 kg
Technische Details
Länge [mm] | 110 |
---|---|
Breite [mm] | 110 |
Höhe [mm] | 34 |
Gewicht [kg] | 3.2 |
Lieferumfang
Polblock, Befestigungsschrauben