arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PEB 50-57-2 Abbildung ähnlich

PEB 50-57-2

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 1311956

Versandfertig in 3-6 Tagen
Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • 2fach Polblock
Technische Daten:
  • Abmessungen: 110 x 50 x 57 mm
  • Polfeld: 2fach (1 x 2)
  • Polgewinde: M8
  • Gewicht: 2.5 kg
Länge [mm] 110
Breite [mm] 50
Höhe [mm] 57
Gewicht [kg] 2.5

Lieferumfang
Polblock, Befestigungsschrauben