PEB 50-57-4
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 1311957
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 4fach Polblock
- Abmessungen: 230 x 50 x 57 mm
- Polfeld: 4fach (1 x 4)
- Polgewinde: M8
- Gewicht: 5.2 kg
Technische Details
Länge [mm] | 230 |
---|---|
Breite [mm] | 50 |
Höhe [mm] | 57 |
Gewicht [kg] | 5.2 |
Lieferumfang
Polblock, Befestigungsschrauben