arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PEB 50-57-6 Abbildung ähnlich

PEB 50-57-6

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 1315229

Versandfertig in 3-6 Tagen
Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • 6fach Polblock
Technische Daten:
  • Abmessungen: 350,5 x 50 x 57 mm
  • Polfeld: 6fach (1 x 6)
  • Polgewinde: M8
  • Gewicht: 8 kg
Länge [mm] 350
Breite [mm] 50
Höhe [mm] 57
Gewicht [kg] 8

Lieferumfang
Polblock, Befestigungsschrauben