arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Flexible Polverlängerungen

PVB

Beschreibung

Flexible Polverlängerungen in quadratischer Ausführung, welche sich an das Werkstück anlegen.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für PVB

Passend zum Produkt PVB bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

4 Produkte gefunden

PVB 32-23

PVB 32-23

Ident.-Nr. 422405
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Länge  31 mm
  • Breite  29 mm
  • Höhe  23 mm
PVB 50-32

PVB 50-32

Ident.-Nr. 422392
Versandfertig ab Lager
  • Länge  47.5 mm
  • Breite  45 mm
  • Höhe  32 mm
PVB 70-47

PVB 70-47

Ident.-Nr. 422994
Versandfertig ab Lager
  • Länge  75 mm
  • Breite  70 mm
  • Höhe  47 mm
PVB-2-L30-30 60x30

PVB-2-L30-30 60x30

Ident.-Nr. 1424093
Versandfertig ab Lager
  • Länge  60 mm
  • Breite  30 mm
  • Höhe  30 mm