arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PVB 32-23 Abbildung ähnlich

PVB 32-23

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 422405

Versandfertig in 3-6 Tagen
Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Flexible Polverlängerung PVB 32
  • Mit Durchgangsbohrung und Schraube M6.
  • Technologie: Quadratpol
  • Ausgleichshub 5 mm.
Technische Daten:
  • Abmessungen: 31 x 29 x 23 mm
  • Für Polgröße: 32 x 32 mm
Länge [mm] 31
Breite [mm] 29
Höhe [mm] 23