RHS-1
Spanneinsätze
Ident.-Nr. 184120
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
RHS-1, Spanneinsätze
- Höhe H: 10 mm
- Durchmesser D: 14 mm
- Gewinde G: M5
- Material: HSS
Technische Details
Höhe H [mm] | 10 |
---|---|
Durchmesser D [mm] | 14 |
Durchmesser D1 [mm] | 11 |
Gewinde G | M5 |
Material | HSS |