arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Spannbolzenaufnahmen

RWH

Beschreibung

Spannbolzenaufnahmen zur Lagerung von Spannmitteln als Einsätze in die Einlegebleche des VERO-S Rüstwagens
Lesen Sie mehr Weniger

4 Produkte gefunden

RWH mini 74-25

RWH mini 74-25

Ident.-Nr. 471194
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Durchmesser  74 mm
  • D2  18.6 mm
  • D3  64 mm
  • L1  6.5 mm
  • L2  3 mm
  • H1  25 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RWH mini 74-45

RWH mini 74-45

Ident.-Nr. 471195
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Durchmesser  74 mm
  • D2  18.6 mm
  • D3  64 mm
  • L1  6.5 mm
  • L2  3 mm
  • H1  45 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RWH plus 74-25

RWH plus 74-25

Ident.-Nr. 471196
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Durchmesser  74 mm
  • D2  38 mm
  • L1  6.5 mm
  • H1  25 mm
  • H2  31.5 mm
  • Material  Kunststoff
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
RWH plus 74-45

RWH plus 74-45

Ident.-Nr. 471197
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Durchmesser  74 mm
  • D2  38 mm
  • L1  6.5 mm
  • H1  45 mm
  • H2  51.5 mm
  • Material  Kunststoff
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen