SBS-A-C2 315
Zubehör Drehfutter Standard
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit Auswerfer
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Über den Auswerfer können Werkstücke automatisiert vom Futter ausgestoßen werden.
- Passend zu: ROTA NC(-F) plus 2 315-104
- Durchmesser: 14 mm
Technische Details
ØA [mm] | 104 |
---|---|
B [mm] | 44 |
ØC [mm] | 4.8 |
ØD [mm] | 14 |
E min. [mm] | 10 |
E max. [mm] | 100 |
F [mm] | 35 |
K | M16x1.5 |